chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RJ45S RJ45S 845-35M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Verlengkabel
RJ45S RJ45S 845-35M
Bestel-ID U-94822
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Halogeenvrije kabel
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
connector, RJ45, Recht
Connector B
connector, RJ45, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
TEAL
Kabellengte (m)
35
Kabelmateriaal
TPU
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RJ45S RJ45S 845-35M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
35
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
923,34 €
Artikel totaal
923,34 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support