chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFINET-kabelset Verbindingskabel
RSSD RSSD 423-2.4M
Bestel-ID U-94978
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, FM Div.2, RoHS, UKCA, UL 1863
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Globale afscherming
Foil, Gevlochten
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.87
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
2.4
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
PROFINET
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSD RSSD 423-2.4M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2.4
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
75,79 €
Artikel totaal
75,79 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support