chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSD RKSD 423-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFINET-kabelset Aansluitkabel
RSSD RKSD 423-0.5M
Bestel-ID U-96297
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, FM Div.2, RoHS
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
PROFINET
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSD RKSD 423-0.5M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
62,71 €
Artikel totaal
62,71 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support