chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM RKM 54-0.5M/S715/S3276/S4000 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel Verlengkabel
RSM RKM 54-0.5M/S715/S3276/S4000
Bestel-ID U-96526
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
10
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM RKM 54-0.5M/S715/S3276/S4000
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
124,88 €
Artikel totaal
124,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support