chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSE 4.5T-25/S3060 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPE cable jacket
RSE 4.5T-25/S3060
Bestel-ID U-97060
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Bestand tegen lasspatten, Weldlife-kabel
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSE 4.5T-25/S3060
Eigenschappen
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
249,32 €
Artikel totaal
249,32 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support