chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
D9S/T 455-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-kabel PVC-kabelmantel
D9S/T 455-1M
Bestel-ID U0048-2
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
9
Aantal polen
9
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
connector, DB9, Haaks
Connector B
connector, D-Sub, Haaks
Kabeldiameter (mm)
8.5
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
Profibus DP
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
D9S/T 455-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
156,77 €
Artikel totaal
156,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support