chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
D9S/T 455-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable PVC Cable Jacket
D9S/T 455-10M
Bestel-ID U0048-310
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
9
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
CSA, UL
Connector B
connector, D-Sub, Haaks
Kabeldiameter (mm)
8.5
Kabelkleur
violet
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Netwerkprotocol
Profibus DP
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
D9S/T 455-10M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
211,37 €
Artikel totaal
211,37 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support