chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM 572-4M | TURCK - Your Global Automation Partner
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-kabelmantel, Thin
RSM 572-4M
Bestel-ID U0133-20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.2
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
300
Omgevingstemperatuur max. (°C)
75
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
5
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM 572-4M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
57,20 €
Artikel totaal
57,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support