chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSG 3M-3/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel Aansluitkabel
PSG 3M-3/S90
Bestel-ID U0135-3
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Connector A
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.19
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
125
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSG 3M-3/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
30,17 €
Artikel totaal
30,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support