chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKL 4.4-3-RSL 4.4/S715 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable Verbindungsleitung Kabelsatz
RKL 4.4-3-RSL 4.4/S715
Bestel-ID U0300-13
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKL 4.4-3-RSL 4.4/S715
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
52,87 €
Artikel totaal
52,87 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support