chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
KB 3T-5-SB 3T/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable PUR cable jacket
KB 3T-5-SB 3T/S90
Bestel-ID U0871-63
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 1/2″-20 UNF, Recht
Connector B
connector, 1/2″-20 UNF, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
KB 3T-5-SB 3T/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
81,41 €
Artikel totaal
81,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support