chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG 4M-12 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel Aansluitkabel
PKG 4M-12
Bestel-ID U0873-0
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
High Flex/C-track-kabel
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.39
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
12
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
125
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG 4M-12
Eigenschappen
Kabellengte (m)
12
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
104,55 €
Artikel totaal
104,55 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support