chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WS 4.41T-0.5-WS 4.41T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Verlengkabel
WS 4.41T-0.5-WS 4.41T
Bestel-ID U0898-62
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WS 4.41T-0.5-WS 4.41T
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Artikel totaal
81,31 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
81,31 €