chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CKWM 19-19-10/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
CKWM 19-19-10/S101
Bestel-ID U0956-59
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Bijzondere eigenschappen
C-Track, Geschikt voor kabelrupsen, High Flex
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M23 x 1, Haaks
Kabeldiameter (mm)
11.2
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
150
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
CKWM 19-19-10/S101
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
332,25 €
Artikel totaal
332,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support