chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG 4M-3-WS 4.4T | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding Set verbindingskabels
PKG 4M-3-WS 4.4T
Bestel-ID U0968-67
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL gecertifieerd
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Connector B
connector, M12 x 1, Rechte hoek
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG 4M-3-WS 4.4T
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
52,11 €
Artikel totaal
52,11 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support