chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BSM BKM 14-954-2/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
BSM BKM 14-954-2/S101
Bestel-ID U0970-20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
14
Aantal polen
14
Bijzondere eigenschappen
C-Track, Geschikt voor kabelrupsen, High Flex
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
connector, M16 x 0,75, Recht
Connector B
Vrouwelijk, M16 x 0,75, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
BSM BKM 14-954-2/S101
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
198,18 €
Artikel totaal
198,18 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support