chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKW 4M-2-RS 4.4T/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding PUR-kabelmantel
PKW 4M-2-RS 4.4T/S90
Bestel-ID U0979-43
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Certificaten
CSA, RoHS, UL gecertifieerd
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Haaks
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKW 4M-2-RS 4.4T/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
56,01 €
Artikel totaal
56,01 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support