chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BKM 14-000-10/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
BKM 14-000-10/S101
Bestel-ID U2-05572
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
14
Bijzondere eigenschappen
C-Track, Geschikt voor kabelrupsen, High Flex
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M16 x 0,75, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPE
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
BKM 14-000-10/S101
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
284,46 €
Artikel totaal
284,46 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support