chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CKCWM 12-11-10/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Voedingskabel, TPU Aansluitkabel
CKCWM 12-11-10/S90
Bestel-ID U2-06241
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M23 x 1, Haaks
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
6
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
CKCWM 12-11-10/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
222,94 €
Artikel totaal
222,94 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support