chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKC 4.4T-4/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPU jacket
WKC 4.4T-4/S101
Bestel-ID U2-07174
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
C-Track, Geschikt voor kabelrupsen, High Flex
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKC 4.4T-4/S101
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
64,66 €
Artikel totaal
64,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support