chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CSCM CKCM 12-11-5/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel Verlengkabel
CSCM CKCM 12-11-5/S90
Bestel-ID U2-07750
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
11
Aantal polen
11
Aderdoorsnede (mm²)
0.82
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M23 x 1, Recht
Connector B
Vrouwelijk, M23 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
10.5
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
6
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPU
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
CSCM CKCM 12-11-5/S90
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
177,42 €
Artikel totaal
177,42 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support