chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKC 4.5T-2-RSC 4.5T/S1587 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding TPE-kabelmantel
RKC 4.5T-2-RSC 4.5T/S1587
Bestel-ID U2-09655
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Weldlife-kabel
Certificaten
CSA, RoHS, UL-gecertificeerd
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKC 4.5T-2-RSC 4.5T/S1587
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
61,41 €
Artikel totaal
61,41 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support