chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSW 6M-2/S90/S618 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële sensorleiding PUR-kabelmantel
PSW 6M-2/S90/S618
Bestel-ID U2-09673
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
6
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Connector A
connector, M8 x 1, Haaks
Globale afscherming
Drain, Foil
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.19
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
125
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSW 6M-2/S90/S618
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
33,30 €
Artikel totaal
33,30 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support