chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WK 4.4T-10-P7X3/S824 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable Anschluss Kabelsatz
WK 4.4T-10-P7X3/S824
Bestel-ID U2-11716
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
LED
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WK 4.4T-10-P7X3/S824
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
79,04 €
Artikel totaal
79,04 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support