chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSM RKM 47-15M | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cable Verbindungsleitung
RSM RKM 47-15M
Bestel-ID U2-11796
Op voorraad
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM RKM 47-15M
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
10.8
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PVC
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
172,45 €
Artikel totaal
172,45 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support