chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RK 4.5T-2.5-RS 4.5T/S2501/S90-SP | TURCK - Your Global Automation Partner
Actuator and Sensor Cord Set Extension Coil Cord Set
RK 4.5T-2.5-RS 4.5T/S2501/S90-SP
Bestel-ID U2-15267
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
2.5
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RK 4.5T-2.5-RS 4.5T/S2501/S90-SP
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2.5
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
123,58 €
Artikel totaal
123,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support