chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC RSCD 4410-10M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële ethernetkabel Set verbindingskabels
RSC RSCD 4410-10M
Bestel-ID U2-20789
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Halogeenvrije kabel
Certificaten
RoHS
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, D-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabelkleur
TEAL
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
48
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC RSCD 4410-10M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
113,96 €
Artikel totaal
113,96 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support