chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PSGS 4M RJ45S 4413-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ethernet Kabelsatz Verbindungsleitung
PSGS 4M RJ45S 4413-2M
Bestel-ID U2-24205
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
8
Bijzondere eigenschappen
Afscherming op koppelingsmoer
Certificaten
CE, RoHS
Globale afscherming
Foil, Gevlochten
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.69
Kabelkleur
TEAL
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PSGS 4M RJ45S 4413-2M
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
60,22 €
Artikel totaal
60,22 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support