chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC RKC 5723-2M/S90-SP | TURCK - Your Global Automation Partner
DeviceNet™ Cord Set Extension Coil Cord Set
RSC RKC 5723-2M/S90-SP
Bestel-ID U2-26126
Op voorraad
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC RKC 5723-2M/S90-SP
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
DeviceNet
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
174,07 €
Artikel totaal
174,07 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support