chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSSX RSSX 860-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Ethernet Cable
RSSX RSSX 860-5M
Bestel-ID U2-29241
Op voorraad
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSSX RSSX 860-5M
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aantal polen
8
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, CSA C22.2 nr. 233-09, RoHS, UKCA, UL 1863
Globale afscherming
Foil, Gevlochten
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.37
Kabelkleur
TEAL
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
0.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPE
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
137,42 €
Artikel totaal
137,42 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support