chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKP46PL-20 | TURCK - Your Global Automation Partner
Power Cable Connection Cable
RKP46PL-20
Bestel-ID U2-32544
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
RoHS
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
9.14
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
63
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
14
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKP46PL-20
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
172,13 €
Artikel totaal
172,13 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support