chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RKM 40-2M/S529 | TURCK - Your Global Automation Partner
Voedingskabel TPU-kabelmantel
RKM 40-2M/S529
Bestel-ID U2043-11
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.83
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RKM 40-2M/S529
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
66,49 €
Artikel totaal
66,49 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support