chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RS 4.41T-10/S529 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPU jacket
RS 4.41T-10/S529
Bestel-ID U2071-20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RS 4.41T-10/S529
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
142,29 €
Artikel totaal
142,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support