chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM 56-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel Aansluitkabel
RSM 56-1M
Bestel-ID U2093-1
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabellengte (m)
1
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
10
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM 56-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
47,36 €
Artikel totaal
47,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support