chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM 46-1M | TURCK - Your Global Automation Partner
Voedingskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PUR-kabelmantel
RSM 46-1M
Bestel-ID U2118-0
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CSA, RoHS, UL-gecertificeerd
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
10
Toepassing
Voeding
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM 46-1M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
42,92 €
Artikel totaal
42,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support