chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG 3Z-0.5-RS 4T/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding PUR-kabelmantel
PKG 3Z-0.5-RS 4T/S90
Bestel-ID U2134-0
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL gecertifieerd
Connector A
Vrouwelijk, Ø 8 mm, Recht
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
125
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
TPU
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG 3Z-0.5-RS 4T/S90
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
52,65 €
Artikel totaal
52,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support