chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WKB 3T-6/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industrial Sensor Cable TPU jacket
WKB 3T-6/S90
Bestel-ID U2230-2
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 1/2″-20 UNF, Haaks
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WKB 3T-6/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
73,63 €
Artikel totaal
73,63 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support