chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM RKM 46-8M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-kabelmantel
RSM RKM 46-8M
Bestel-ID U2281-71
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
10.8
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
10
Toepassing
Voeding
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM RKM 46-8M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
117,63 €
Artikel totaal
117,63 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support