chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM RKM 40-20M | TURCK - Your Global Automation Partner
Power Cable, PVC Extension Cable
RSM RKM 40-20M
Bestel-ID U2282-02
Op voorraad
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM RKM 40-20M
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.73
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
175,91 €
Artikel totaal
175,91 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support