chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSM RKM 46-4M/S600 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding CPE-kabelmantel
RSM RKM 46-4M/S600
Bestel-ID U2282-39
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
CPE
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
10
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM RKM 46-4M/S600
Eigenschappen
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
CPE
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
165,75 €
Artikel totaal
165,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support