chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
RSM RSM 40-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding Set verbindingskabels
RSM RSM 40-0.5M
Bestel-ID U2283-66
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Certificaten
CE, RoHS
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Connector B
connector, 7/8″-16 UN, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
600
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSM RSM 40-0.5M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PVC
Artikel totaal
62,06 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
62,06 €