chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WK 4.41T-0.7-WS 4.41T | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Verlengkabel
WK 4.41T-0.7-WS 4.41T
Bestel-ID U2438-13
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Haaks, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
0.7
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WK 4.41T-0.7-WS 4.41T
Eigenschappen
Kabellengte (m)
0.7
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
75,14 €
Artikel totaal
75,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support