chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Verlengkabel
RK 4.41T-2-RS 4.41T
Bestel-ID U2445-4
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
49,09 €
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RK 4.41T-2-RS 4.41T
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Artikel totaal
49,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support