chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
KB 5T-10 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Aansluitkabel
KB 5T-10
Bestel-ID U2515-47
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, 1/2″-20 UNF, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
KB 5T-10
Eigenschappen
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
73,95 €
Artikel totaal
73,95 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support