chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG 3M-2.5-PSG 3M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel Verbindingskabel
PKG 3M-2.5-PSG 3M
Bestel-ID U2515-97
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Connector B
connector, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.39
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
2.5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
125
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG 3M-2.5-PSG 3M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2.5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
37,09 €
Artikel totaal
37,09 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support