chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG 3M-6/S90/S101 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industriële sensorleiding PUR-kabelmantel
PKG 3M-6/S90/S101
Bestel-ID U2515-99
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.39
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
125
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Eigenschappen
Kabellengte (m)
6
Kabelmateriaal
TPU
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG 3M-6/S90/S101
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
86,39 €
Artikel totaal
86,39 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support