chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKG 4Z-2/S90/S618 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, TPU Aansluitkabel
PKG 4Z-2/S90/S618
Bestel-ID U2521-2
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Certificaten
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Connector A
Vrouwelijk, Ø 8 mm, Recht
Globale afscherming
Drain, Foil
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.19
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Nominale spanning (V)
125
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
PKG 4Z-2/S90/S618
Eigenschappen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
38,92 €
Artikel totaal
38,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support