chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WSM WKM 5711-5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-kabelmantel
WSM WKM 5711-5M
Bestel-ID U2779-22
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.52
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CSA, UL
Connector A
connector, 7/8″-16 UN, Haaks
Connector B
Vrouwelijk, 7/8″-16 UN, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8.38
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Nominale spanning (V)
300
Stroombelastbaarheid (A)
7
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
WSM WKM 5711-5M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
99,90 €
Artikel totaal
99,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support