chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RSC RKC 572-35M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Buskabel voor CAN (DeviceNet, CANopen) Aansluitkabel
RSC RKC 572-35M
Bestel-ID U3-10630
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Globale afscherming
Drain, Foil
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.24
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
35
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
RSC RKC 572-35M
Eigenschappen
Kabellengte (m)
35
Kabelmateriaal
PVC
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
251,27 €
Artikel totaal
251,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support