chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CSSM 19-19-5/S90 | TURCK - Your Global Automation Partner
Industriële sensorleiding PUR-kabelmantel
CSSM 19-19-5/S90
Bestel-ID U4701-76
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Certificaten
CE, RoHS, UL-gecertificeerd, UL 2238
Connector A
connector, M23 x 1, Recht
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
150
Stroombelastbaarheid (A)
9
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Aansluittechniek
Aansluitkabels
CSSM 19-19-5/S90
Eigenschappen
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
TPU
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
201,00 €
Artikel totaal
201,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support